Link-Belt-Pendelrollenlager

Link-Belt-Lager sind die Arbeitstiere der Lagerindustrie. Die überaus robusten Link-Belt-Pendelrollenlager bieten jederzeit eine hervorragende Leistung. Diese basiert auf ihrem ausgezeichneten Versatzausgleich, der Möglichkeit, das Lagerspiel am Einsatzort zu korrigieren, und ihren exzellenten Dichtungsoptionen. Link-Belt-Rollenlager garantieren bei jedem Einsatz hohe Zuverlässigkeit. Wenn es um Haltbarkeit geht, greifen Sie zu Link-Belt.

Nähere Informationen über Link-Belt

Link-Belt-Rollenlager: Qualität und Leistung

Link-Belt-Rollenlager bestechen mit hoher Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit.

Link-Belt-Lager beinhalten unseren zweiteiligen Außenring, der das leidige Problem vorzeitiger Ausfälle – Fluchtungsfehler – bekämpft. Dank des zweiteiligen Außenrings verfügen diese Lager über den doppelten statischen und dynamischen Versatzausgleich anderer Lager auf dem Markt. Der zusätzliche statische Versatzausgleich toleriert Ungenauigkeiten beim Einbauverfahren und reduziert das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls infolge eines Einbaufehlers. Hinzu kommt ein dynamischer Versatzausgleich, der bewirkt, dass das Lager größere Wellenbewegungen während des Betriebs aufnimmt. Damit wird das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls infolge von Bewegungen und Unwucht gemindert. Der zweiteilige Außenring kann typische Probleme lösen, die beim Einsatz von Lagern auftreten, ohne dass diese ausgetauscht werden müssen. Häufig auftretende Probleme wie Vibrationen, hohe Betriebstemperaturen, Lärm, hohe Drehzahlen und Stöße können mit einer schnellen und einfachen Einstellung des inneren Lagerspiels beseitigt werden, die direkt vor Ort durchgeführt werden kann.

Darüber hinaus gibt es für Link-Belt-Lager eine Reihe hervorragender Dichtungsoptionen, und die Lagerdichtungen können beim Kunden ausgewechselt werden. Probieren Sie verschiedene Optionen aus, um die richtige Dichtung für Ihre Anwendung zu finden. Dank dieser Flexibilität müssen Sie die in Ihrer Anwendung eingesetzten Lager einfach nur modifizieren, statt sie gänzlich auszutauschen.

Link-Belt PLB Split Block-Pendelrollenlager

Link-Belt bietet ein mit den meisten Standardsystemen kompatibles Pendelrollenlager im geteilten Gehäuse zum Einhängen. Dieses Link-Belt-Einhängelager kann zu einem Fest- oder beweglichen Lager im selben Gehäuse umgewandelt werden; die mit Vertiefungen versehenen Flachstellen vereinfachen den Einbau. Darüber hinaus kann das Link-Belt-Gehäuse angebohrt und mit einem Gewinde versehen werden, um Sensoren zu befestigen; die vorgesehenen Längsschlitze ermöglichen das Ansetzen einer Brechstange zum einfachen Öffnen der Gehäusehälften.

Das Link-Belt PLB Split Block-Pegelrollenlager

Link-Belt PLB Split Block-Pegelrollenlager sind bei der Lieferung für das Schmieren mit Öl oder Schmierfett bereit. Die vorgesehenen Passbohrungen ermöglichen eine schnelle und einfache Ausrichtung beim Einbau. Link-Belt-Pegelrollen-Einhängelager sind mit mehreren individuellen Dichtungsoptionen erhältlich, darunter unserer mit Kevlar verstärkten D5 Pentac-Schleuderdichtung für einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen, einer T-Dichtung für Wasseranwendungen und unserem D8 Taconite-Dichtungssystem für besonders stark kontaminierte Umgebungen. Sie haben die Auswahl unter 2- oder 4-Schrauben-Stehlagergehäusen in Gusseisen oder Gussstahl.
 

Link-Belt PLB Split Block-Pegelrollenlager sind eine weitere zuverlässige Link-Belt-Lösung für jede Anwendung.

Schließen

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Link-Belt.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811