Kompakte Größe. Hohe Leistung.

Das verbesserte Design bietet die hochwertigste Lösung für rotierende Geräte.

Die Thomas Lamellenkupplungen der Serie XTSR wurden entwickelt, um Thomas Legacy-Lamellenkupplungsserien zu verbessern. Die gleiche bewährte und zuverlässige Leistung der Marke Thomas wird durch eine wirtschaftlichere, modularere Plattform erreicht.
Das vollständig modulare Lamellenpaket-Design vereinfacht die Installation, indem lose Teile vermieden werden
Die Standardbeschichtung mit Manganphosphat bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Modulare Anschraubnaben, die in den Größen Standard, XL und XXL erhältlich sind, ermöglichen einen großen Bohrungsdurchmesser
Das ausgebogene Lamellenprofil reduziert die Steifigkeit und optimiert die Drehmomentübertragung
Das spezielle Schraubendesign mit konischen Leitschrauben ermöglicht eine einfachere Montage des Lamellenpakets im Vergleich zum Stufenabsatzdesign anderer Hersteller
Das optimierte Design bietet eine hohe Drehmomentdichte und ermöglicht ein geringeres Kupplungsgewicht
Das XTSR71 Adaptermodell ermöglicht ein schnelles und einfaches Einbauen der werkseitig vormontierten Mittelbaugruppe
Standardmäßige Drehmomentüberlastungsbuchsen bieten Schutz vor vorübergehenden Drehmomentspitzen, wobei eine reduzierte Funkenoption verfügbar ist
Das vollständig modulare Lamellenpaket-Design vereinfacht die Installation, indem lose Teile vermieden werden
Die Standardbeschichtung mit Manganphosphat bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Modulare Anschraubnaben, die in den Größen Standard, XL und XXL erhältlich sind, ermöglichen einen großen Bohrungsdurchmesser
Das ausgebogene Lamellenprofil reduziert die Steifigkeit und optimiert die Drehmomentübertragung
Das spezielle Schraubendesign mit konischen Leitschrauben ermöglicht eine einfachere Montage des Lamellenpakets im Vergleich zum Stufenabsatzdesign anderer Hersteller
Das optimierte Design bietet eine hohe Drehmomentdichte und ermöglicht ein geringeres Kupplungsgewicht
Das XTSR71 Adaptermodell ermöglicht ein schnelles und einfaches Einbauen der werkseitig vormontierten Mittelbaugruppe
Standardmäßige Drehmomentüberlastungsbuchsen bieten Schutz vor vorübergehenden Drehmomentspitzen, wobei eine reduzierte Funkenoption verfügbar ist
Nähere Informationen über XTSR-Kupplungen

Vorteile der XTSR-Serie

Optimale Dimensionierung senkt die Vorabkosten

Mit den verfügbaren Optionen für Standard-, XL- und XXL-Naben ist die Wellengröße bei der Auswahl der Kupplung praktisch kein einschränkender Faktor mehr. Dadurch ist die wirtschaftlichste Auswahl der Kupplungsgröße basierend auf dem Drehmoment der Anwendung möglich.

Niedriges Kupplungsgewicht verlängert die Lebensdauer des Systems

Die erhöhte Drehmomentdichte bietet außergewöhnliche Leistung in kleineren Paket. Das daraus resultierende geringere Kupplungsgewicht reduziert die Belastung von Lagern und anderen angeschlossenen Geräten und verlängert die Lebensdauer des Systems.

Standardfunktionen vereinfachen Montage und Installation

Vollständig modulare Lamellenpakete und konische Leitschrauben eliminieren die üblichen Montageprobleme, die für Kupplungen anderer Hersteller typisch sind. Die vormontierte XTSR71-Mittelbaugruppe ermöglicht eine schnelle Installation ohne bewegliche Naben oder angeschlossene Geräte.

Modularität reduziert Lagerhaltungskosten

Lamellenpakete, Befestigungen und andere Komponente werden auf der gesamten XTSR-Plattform gemeinsam genutzt, wodurch die Anforderungen an den Ersatzteilbestand reduziert werden.
Schließen
Erhältlich in den folgenden Typ

Filter

Produktkategorien

Dokumentation

Thomas XTSR71 Disc Couplings Installation Manual

CP3-001E

Handbuch | Englisch | 924 KB

Thomas XTSR52 Disc Couplings

CP3-002

Handbuch | Englisch | 1 MB

Thomas XTSRGA Coupling Installation & Maintenance

CP3-009

Handbuch | Englisch | 282 KB

Thomas XTSRLS52 Coupling Installation & Maintenance

CP3-008

Handbuch | Englisch | 837 KB

XTSR CompositeKupplung mit großer Spannweite

CP1-007-G

Broschüre | Deutsch | 7 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für XTSR-Kupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811

Ersatzteile und Kits

Ersatzteile und Kits

Flexible Elemente, Naben und Befestigungskits.

Ersatzteile und Kits anzeigen →